PT 1X2-12DC/FM-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2920065
Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde statusindicatie op het moduul en meldcontact voor een 2-aderig zwevend circuit
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE-klasse: | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | connector |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
aderparen per moduul | 1 |
nominale spanning UN | 12 V DC |
Weergave / afstandsmelding | |
schakelfunctie | Verbreekcontact |
max. bedrijfsspanning Umax AC | 250 V AC |
max. bedrijfsstroom Imax | 0,2 A (250 V AC) |
0,2 A (220 V DC) | |
1 A (60 V AC) | |
1 A (60 V DC) |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 45 mm |
diepte | 52 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Breedte compleet module | 17,7 mm |
hoogte compleet moduul | 90 mm |
Diepte compleet module | 65,5 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 13 V DC |
9 V AC | |
Nominale stroom | 450 mA (45 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
aardstroom IPE | ≤ 2 µA (direct geaard) |
≤ 1 µA (met PT 1X2+F-BE) | |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 10 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 70 A (25 °C / 1x) |
50 A (25 °C) | |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 25 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 450 V |
≤ 1 kV (met PT 1X2+F-BE) | |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 19 V |
restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 18 V |
restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-ader) | ≤ 23 V |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 19 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 19 V (C3 - 25 A) | |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,5 dB (≤ 600 kHz / 50 Ω) |
typ. 0,2 dB (≤ 200 kHz / 150 Ω) | |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 50 Ω-systeem | typ. 3 MHz |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 1 MHz |
Capaciteit (ader-ader) | typ. 3 nF |
Capaciteit (ader-aarde) | typ. 4 pF |
Weerstand per pad | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
max. vereiste voorzekering | 500 mA (T) |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 25 A | |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
wisselstroomvastheid (ader-aarde) | 5 A - 1 s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
VDE-klasse: | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2002 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2920065 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL2112 |
Productcode | CL2112 |
GTIN | 4046356153980 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 30,55 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,1 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 81c0ffef-035c-4b50-9caf-545c7619b2b1 |
Compatibele producten
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
Uw voordelen
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen met optische signalering door led
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem