PLC-OSC-230UC/V8C/SEN
-
Solid-state-relaismodule
2908177
PLC-INTERFACE voor ingangsfuncties bij PLC logic, met schroefaansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail, 1 maakcontact, ingang: 230 V AC/220 V DC
Productdetails
Producttype | Solid-state-relaismodule |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
toepassing | Ingangsfunctie |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: normen / bepalingen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 15.09.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,81 W |
Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingang/uitgang) |
Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
220 V DC | |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,1 |
Ingangsspanningsbereik | 184 V AC ... 253 V AC |
176 V DC ... 242 V DC | |
schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,3 |
schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,8 |
typische ingangsstroom bij UN | 3,5 mA |
inschakeltijd typ. | 3 ms (bij UN) |
uitschakeltijd typ. | 5 ms (bij UN) |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter |
overdrachtsfrequentie | 10 Hz |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
Type digitale uitgang | elektronisch |
uitgangsspanningsbereik | 5 V DC ... 30 V DC |
Continue grensstroom | 3 mA |
overspanningsbegrenzing | > 56 V |
spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 1 V |
uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
overspanningsbeveiliging |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (In het algemeen dienen deze klemmen bij de aderaansluiting te worden ondersteund (met één hand vasthouden, behuizing ondersteunen)) |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 94 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2908177 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK6223 |
Productcode | DK6223 |
GTIN | 4055626287379 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,585 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 31,17 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d8ffba2a-dcc5-424b-b13f-8c940a043d4b |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Besturing 1452919
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Uitbreidingsmodule 2903095
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Uitbreidingsmodule 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Besturing 2907443
-
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Besturing 2907445
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Besturing 2907446
-
PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Besturing 2907447
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniatuur-solid-state-relais 2966618
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem