PLC-V8C/SC-24DC/EM
-
Uitbreidingsmodule
2903095
PLC logic-uitbreidingsmodule met 16 I/O's voor een steekbare aansluiting op acht PLC-INTERFACE-klemmen, ter uitbreiding van de basismodule (er kunnen maximaal twee uitbreidingsmodulen op een basismodule worden aangesloten), schroefaansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Productfamilie | PLC logic |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,8 kV |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| maximale ingangsstroom bij UN | 65 mA |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| Digitale ingangen | |
| Aantal ingangen | 8 (2 als analoog configureerbaar) |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2, type 3 |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| signaalniveau "0"-signaal | < 5 V |
| signaalniveau "1"-signaal | > 11 V |
| ingangsstroom "0"-signaal | < 1 mA |
| ingangsstroom "1"-signaal | typ. 2,5 mA |
| statusindicatie | led (geel) |
| analoge ingangen | |
| Aantal ingangen | 2 (IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar) |
| Ingangsspanningsbereik | 0 V ... 10 V |
| Ingangsweerstand | > 3,5 kΩ |
| contacten voor PLC-INTERFACE | |
| Aantal ingangen | ≤ 8 |
| beschrijving van de ingang | technische gegevens afhankelijk van de gebruikte PLC-INTERFACE-klem |
| ingangsspanning | 19 V DC |
| stroomopname typ. | 4 mA |
| Ingangsweerstand | < 100 mΩ |
| Aantal uitgangen | ≤ 8 |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| Nominale stroom | 9 mA |
| COMBICON-aansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M2 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 10 |
| Opmerking | moduulvoeding en 8 x ingang |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| PLC logic - bus | |
| Aansluitmethode | snijklemaansluiting |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 4 |
| statusindicatie | Led (groen) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| 106 mm (with relay) | |
| diepte | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canada | |
| Codering | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, VS | |
| Codering | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | steekmontage |
| Montage-instructie | steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE-klemmen |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2903095 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK2621 |
| Productcode | DK2621 |
| GTIN | 4046356712835 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 128,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 120 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 40cfc8eb-9279-4786-851c-0fc0c8b6bda2 |
Compatibele producten
-
-
ZBF 19,7 CUS - Zackband, vlak 0825021
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relaismodule 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relaismodule 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relaismodule 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relaismodule 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relaismodule 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relaismodule 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relaismodule 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relaismodule 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Schakelaar 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Schakelaar 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaismodule 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaismodule 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-state-relaismodule 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-state-relaismodule 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-state-relaismodule 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-state-relaismodule 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-state-relaismodule 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-state-relaismodule 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-state-relaismodule 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-state-relaismodule 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-state-relaismodule 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-state-relaismodule 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-state-relaismodule 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state-relaismodule 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state-relaismodule 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-state-relaismodule 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-state-relaismodule 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodule 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Solid-state-relaismodule 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Solid-state-relaismodule 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Solid-state-relaismodule 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Solid-state-relaismodule 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Solid-state-relaismodule 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Solid-state-relaismodule 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relaissokkel 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relaissokkel 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Relaissokkel 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Relaissokkel 2966061
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem