PLT-T3-IT-230-FM
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2906450
Overspanningsbeveiliging type 3, als apparaatbeveiliging voor eindapparatuur in IT-systemen, defectsignaal en meldcontact. Uitvoering: 230 V AC
Productdetails
Producttype | Apparaatbeveiliging |
Productfamilie | PLUGTRAB PT |
Voedingssysteem IEC | IT |
bouwvorm | Basiselement, railmontage |
aantal polen | 2 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
IEC-testklasse | III |
T3 | |
EN-type | T3 |
Aantal poorten | One |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Verbreekcontact |
bedrijfsspanning | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
bedrijfsstroom | 3 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 65,5 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
beveiligingscircuits | L-L |
L-PE | |
signaalrichting | 1L-N & N-PE |
nominale spanning UN | 230 V AC (IT) |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-L) | 275 V AC |
max. continue spanning UC (L-N) | 275 V AC |
max. continue spanning UC (L-PE) | 440 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 16 A (60 °C) |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 340 mVA |
referentiespanning UREF | 255 V AC |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 3 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 8 kA |
gecombineerde impuls UOC | 6 kV |
beveiligingsniveau Up (L-L) | ≤ 1,2 kV |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
restspanning bij Iamax (L-PE) | ≤ 1 kV (bij 1 kA) |
≤ 1,5 kV (bij UOC) | |
TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 440 V AC (120 min / withstand mode) |
1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
max. vereiste voorzekering | 16 A (MCB B) |
kortsluitvastheid ISCCR | 1,5 kA AC |
Maximale voorzekering bij aftakking | 16 A (MCB B) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2906450 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1411 |
Productcode | CL1411 |
GTIN | 4055626077338 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 85,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 70,04 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
-
PLT-T3-IT-230-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 3 2906451
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem