PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - Stroomtransformator
2906234

Set bestaande uit een 4-weg-scheidingsversterker met push-in-aansluittechniek en een Rogowski-spoel met een lengte van 300 mm en een diameter van 95 mm voor AC-stroommeting bij stroomrails en sterkstroomkabels.
De scheidingsversterker beschikt over een schakeluitgang en geeft aan de uitgangszijde 8 verschillende normsignalen af.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten