Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM - Combi-afleider type 1+2 special
2905466

Steekbare bliksemafleiderinstallatie en overspanningsbeveiligingscombinatie, overeenkomstig Type 1+2 / Class I+II, voor 1-fase voedingsnetten, met gescheiden N en PE (L1, PE, N).

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
Maximale bescherming van gevoelige apparaten tegen dynamische overspanningen dankzij directe coördinatie met parallel aangesloten varistorafleider