PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC
-
Veiligheidsrelais
2904955
Veiligheidsrelais voor nood-uit en beveiligingsdeuren tot SIL 3, CAT4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, handmatige, bewaakte start, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Veiligheidsrelais |
| Productfamilie | PSRmini |
| toepassing | nood-uit |
| beveiligingsdeuren | |
| Transponder | |
| Aansturing | 1- en 2-kanaals |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| aanspreektijd typ. | < 175 ms |
| afvaltijd typ. | < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12 en S22) |
| herstarttijd | 1 s (Starttijd, na inschakelen van de voedingsspanning) |
| Hersteltijd | < 500 ms |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², Ptotaal max = 1,2 W +1,8 W) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit en vrijgavecircuit basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing |
| Voeding | |
| Benaming | A1/A2 |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 42 mA |
| vermogensopname naar US | typ. 1 W |
| Inschakelstroom | 4,5 A (Δt < 120 µs bij Us) |
| filtertijd | 1 ms (op A1 bij spanningsonderbrekingen bij Us) |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
| Seriële polariteitsbeveiliging | |
| Digitaal: Sensorcircuit (S12, S22) | |
| beschrijving van de ingang | veiligheidsgerichte sensoringangen |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC (voor veilig Uit bij S12) |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 2 mA (voor veilig Uit bij S12) |
| Inschakelstroom | < 20 mA (typ. bij US op S12) |
| < 5 mA (typ. bij US op S22) | |
| > -15 mA (typ. bij US op S22/0 V) | |
| filtertijd | max. 1,5 ms (testpulsbreedte low-testpuls) |
| testpulssnelheid = 5 x testpulsbreedte | |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| stroomopname | < 5 mA (bij Us/Ix aan S12) |
| < 5 mA (bij Us/Ix aan S22/Us) | |
| > -5 mA (bij Us/Ix aan S22/0V) | |
| Digitaal: startcircuit (S34) | |
| beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Inschakelstroom | < 10 mA |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| stroomopname | < 10 mA |
| relais: Vrijgavecircuit (13/14) | |
| beschrijving van de uitgang | veiligheidsmaakcontacten |
| Aantal uitgangen | 1 (onvertraagd) |
| Type contactswitch | 1 vrijgavecircuit |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (neem de belastingscurve in acht) | |
| schakelvermogen | min. 60 mW |
| Inschakelstroom | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 6 A |
| kwadr. totale stroom | 36 A2 (rekening houden met derating) |
| schakelfrequentie | max. 0,1 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 6 A gL/gG (maakcontact) |
| 4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen) | |
| melden: M1 | |
| beschrijving van de uitgang | niet veiligheidsgericht |
| Aantal uitgangen | 1 (digitaal, PNP) |
| Spanning | 22 V DC (Us - 2 V) |
| stroom | max. 100 mA |
| inschakelstroom maximaal | 500 mA (Δt = 1 ms bij Us) |
| beveiliging tegen kortsluiting | nee |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 |
| Striplengte | 12 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| statusindicatie | 2 x led (groen) |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
| Breedte | 6,8 mm |
| Hoogte | 93,1 mm |
| diepte | 102,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | PBT |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Categorie | 4 |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 schakelingen/jaar) |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| schokken | 15g |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 2904955 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA171 |
| Productcode | DNA171 |
| GTIN | 4046356904056 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 88,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 69 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b7b2f50e-715a-42a9-9dec-93ce3dcdb5c0 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061
Geringe behuizingsbreedte van slechts 6,8 mm
2-kanaals aansturing
1 vrijgavecircuit, 1 digitale signaaluitgang
Handmatige bewaakte activering
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem