PSR-MS35-1NO-24DC-SC - Veiligheidsrelais
2904953

Veiligheidsrelais voor nood-uit en beveiligingsdeuren tot SIL 3, CAT4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, handmatige, bewaakte start, dwarssluitingsbewaking, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061
Geringe behuizingsbreedte van slechts 6,8 mm
2-kanaals aansturing
1 vrijgavecircuit
Handmatige bewaakte activering
Dwarssluitingsbewaking