RAD-PT100-4-IFS
-
I/O-uitbreidingsmodule
2904035
Radioline - I/O-uitbreidingsmoduul, 4 Pt 100-ingangen (-50 °C ... +250 °C)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige inbedrijfstelling via duimwiel
Galvanische kanaalscheiding
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Eenvoudige moduuluitwisseling, ook tijdens bedrijf (hot swap)
4 Pt 100-ingangen (-50 ... 250 °C)
Toegelaten voor toepassing in zone 2