De steekbare elektromechanische en solid-state-relais van de productfamilie RIFLINE complete zijn, evenals de basissokkel conform UL 508 recognized toegelaten. De overeenkomstige toelatingen kunnen opgeroepen worden bij de betreffende afzonderlijke componenten.
RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21
-
Relaismodule
2903339
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van vermogenscontacten, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 1 wisselcontact. Ingangsspanning: 230 V AC
Productdetails
| Aanwijzing voor de bediening | Insteekbrug FBS 2-6... voor de ingangszijde (A2) en insteekbrug FBS-2-8... voor de uitgangszijde (11/ 21) |
| Producttype | Relaismoduul |
| Productfamilie | RIFLINE complete |
| toepassing | Universeel |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Isolatie | Veilige scheiding tussen ingang en uitgang |
| Basisisolatie tussen de wisselcontacten | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 18.09.2025 |
| Levensduur elektrisch | zie diagram |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,38 W |
| Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
| Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
| test-stootspanning | 6 kV (ingang-uitgang) |
| 4 kV (tussen de wisselcontacten) |
| Spoelzijde | |
| Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 184 V AC ... 264,5 V AC (20 °C) |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | zie diagram |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
| Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
| typische ingangsstroom bij UN | 6 mA |
| aanspreektijd typ. | 3 ms ... 12 ms |
| afvaltijdbereik typ. | 3 ms ... 20 ms |
| spoelspanning | 230 V AC |
| beveiligingsschakeling | Varistor |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| schakelen | |
| Type contactswitch | 1 wisselcontact |
| type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
| Contactmateriaal | AgNi |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| schakelspanning minimaal | 12 V (10 mA) |
| Continue grensstroom | 10 A (zie diagram) |
| inschakelstroom maximaal | 25 A (20 ms, maakcontacten) |
| schakelstroom minimaal | 10 mA (12 V) |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 240 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 50 W (110 V DC) | |
| 80 W (220 V DC) | |
| 2500 VA (250 V AC) | |
| Gebruikscategorie CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (maakcontact) |
| AC15, 3 A/250 V (Verbreekcontact) | |
| DC13, 2 A/24 V (Verbreekcontact) | |
| DC13, 0,2 A/250 V (maakcontact) | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 (massief) |
| 26 ... 16 (flexibel) |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 16 mm |
| Hoogte | 96 mm |
| diepte | 75 mm |
| Boorgat | |
| Diameter | 3,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V2 (Behuizing) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) |
| beschermklasse (relais) | RT III (Relais) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2903339 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | DK6529 |
| Productcode | DK6529 |
| GTIN | 4046356732758 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 68,694 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 68,3 g |
| Douanetariefnummer | 85364900 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 85ca9de4-90e4-4cc6-8dc8-82cbd4c3d5fd |
Compatibele producten
-
FBS 2-6 - Steekbrug 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steekbrug 3032237
-
FBS 2-8 - Steekbrug 3030284
-
FBS 2-8 BU - Steekbrug 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Steekbrug 3032541
-
STP 5-2 - Schildjesadapters 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0829126
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Zackband 0811972
-
ZB 15 CUS - Zackband 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Zackband 0811998
-
UC-TM 16 - Codering voor klemmen 0819217
-
UC-TMF 16 - Codering voor klemmen 0819262
-
RIF-1-BPT/2X21 - Relaissokkel 2900931
-
REL-MR-230AC/21HC - Enkel relais 2961422
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Insteekmodule 2900944
-
RIF-RH-1 - Bevestigingsbeugel 2900953
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem