ZB 15 CUS - Zackband
0824945

Zackband, bestelbaar: per strook, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 15,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5, hoogte tekstveld: 15,1 mm, breedte tekstveld: 10,5 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
Het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen