Coaxantenne-adapterkabel, N (male) -> RSMA (male), 50 Ω, 3,0 m
RAD-PIG-RSMA/N-3
-
Antennekabel
2903266
Antennekabel, buitendiameter: 5 mm, kern: massief, demping: 1,2 / 2,0 / 3,0 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: N (male) -> RSMA (male), kabellengte: 3 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Geringe demping
UV-bestendig
Voor outdoor-toepassing