FL ISOLATOR 100-M12 - Netwerkscheidingsmoduul
2902985

Passieve netwerkisolator voor de galvanische scheiding in Ethernet-netwerken. Voor de beveiliging van Ethernet-apparaten tegen potentiaalverschillen tot 4 kV. Toepasbaar bij overdrachtssnelheden tot 100 Mbit/s. Ethernet-aansluiting via twee M12-busconnectoren (D-gepolariseerd)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Geen voeding nodig
Spanningsvastheid tot 4 kV
Conntinue isolatiespanning van 250 VRMS
Bescherming tegen agressieve omgevingsinvloeden in bijzonder ruwe industriële omgevingen door gelakte printplaat
Toegelaten voor spoorwegtoepassingen (rollend materieel) overeenkomstig EN 50155 en EN 50121
Wandmontage
Uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C ... +75 °C