De 6,2 mm smalle configureerbare constante spanningsbron MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 wordt gebruikt voor het genereren van zeer nauwkeurige constante spanningen.
De ingangsspanning kan in een bereik tussen 9,6 V en 30 V DC liggen.
Met de aan de behuizingszijde toegankelijke DIP-switches kunnen de uitgangsspanningen 10 V DC, 5 V DC, 7,5 V DC en 2,5 V DC worden geconfigureerd.
De ingangsspanning kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder worden aangesloten.
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC
-
Constante spanningsbron
2902822
Constante spanningsbron, ingangsspanning 9,6-30 V DC, uitgangsspanning 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, galvanisch gescheiden, via DIP-switches te configureren, schroefaansluittechniek, standaardconfiguratie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Constante spanningsbron |
Productfamilie | MINI Analog |
Configuratie | DIP-switch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Functionaliteit | |
Configuratie | DIP-switch |
Compensatie instelbereik | ± 300 mV |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 300 mW |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | < 0,002 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde) |
≤ 0,5 % (zonder instelling) | |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | Basisisolatie volgens IEC/EN 61010 |
Voeding | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
stroomopname maximaal | < 25 mA (spanningsuitgang 10 V met 30 mA-belasting bij 24 V DC IN) |
< 65 mA (spanningsuitgang 10 V met 30 mA-belasting bij 9,6 V DC IN) | |
< 50 mA (spanningsuitgang 10 V met 30 mA-belasting bij 12 V DC IN) | |
< 20 mA (spanningsuitgang 10 V met 30 mA-belasting bij 30 V DC IN) | |
opgenomen vermogen | < 600 mW (bij 24 V IN) |
< 624 mW (bij 9,6 V IN) | |
< 564 mW (bij 12 V IN) | |
< 540 mW (bij 30 V IN) |
Signaal: Spanning | |
ingangssignaal spanning | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Signaal: Spanning | |
configureerbaar/programmeerbaar | ja, voorgeconfigureerd |
max. uitgangssignaal spanning | 10 V DC |
7,5 V DC | |
5 V DC | |
2,5 V DC | |
kortsluitstroom | ca. 32 mA |
uitgangsstroom | ≤ 30 mA |
rimpel | < 20 mVtt |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 12 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 93,1 mm |
diepte | 101,2 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal behuizing | PBT |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA00002R0 |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | B |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 3 % |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 3 % |
Snelle transiënten (Burst) | |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 0,5 % |
Adergebonden beïnvloeding | |
Opmerking | criterium A |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2902822 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1139 |
Productcode | DK1139 |
GTIN | 4046356682428 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 87,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 82,88 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210192 |
ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d592cdca-41a8-4f80-85c7-fff7473dbfaa |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,187 kg CO2e |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Moduuldragers 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Moduuldragers 2902933
-
MINI MCR DKL - Transparante afdekkap 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Coderingsschild 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Voedingsklem 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem