TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Moduuldragers
2902934

Universele Termination Carrier voor de koppeling van 16 MINI Analog-scheidingsversterkers aan digitale of analoge I/O-kaarten, via D-SUB-connectoren, 37-polig (1:1-aansluiting), met aansluiting voor HART-multiplexer

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails










Compatibele producten




Uw voordelen

Mechanisch ontkoppelde, passieve printplaat
Robuust aluminiumprofiel met geïntegreerde DIN-rail
Zijdelen met geïntegreerde eindsteunen
Systeemaansluiting D-SUB-stiftconnector, 37-polig (1:1-aansluiting)
De enkelvoudige of redundante voeding (diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging) en de bewakingsfunctie worden via een separaat moduul voor railmontage gerealiseerd
Interface voor aansluiting op HART-multiplexer
Kabelsets voor signaalaansluiting zijn bij de levering inbegrepen en hoeven niet apart te worden besteld