De 6,2 mm slanke MINI MCR-SL-TB is een doorgangsklem voor de overdracht van reeds galvanisch gescheiden signalen.
MINI MCR-SL-TB
-
Aansluitklem
2811420
Aansluitklem voor de overdracht van reeds galvanisch gescheiden signalen
Productdetails
| Producttype | Aansluitklem |
| Productfamilie | MINI Analog |
| aantal kanalen | 1 |
| stroomgeleidbaarheid | 1 A |
| overgangsweerstand | < 10 mΩ |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| max. ingangssignaal spanning | 30 V AC/DC |
| max. ingangssignaal stroom | 1 A |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 12 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 93,1 mm |
| diepte | 101,2 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | PBT |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA000020N |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Trillingen | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| beoordelingscriterium | A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| beoordelingscriterium | B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| beoordelingscriterium | A |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| Railmontage | |
| Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2811420 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK113Z |
| Productcode | DK113Z |
| GTIN | 4046356281911 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 75,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 59,9 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
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
Aansluitklem voor het 1:1 doorgeven van signalen in de MINI Analog-klemmenrij
Toepassing in combinatie met de MINI Analog-multiplexer
Voor directe opbouw bij toepassingen zonder signaalomzetting en zonder galvanische scheiding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem