Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-DO8-IFS - I/O-uitbreidingsmodule
2902811

Radioline - I/O-uitbreidingsmoduul, 8 digitale transistoruitgangen (30,5 V DC / 200 mA)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails










Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige inbedrijfstelling via duimwiel
Galvanische kanaalscheiding
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Eenvoudige moduuluitwisseling, ook tijdens bedrijf (hot swap)
8 transistoruitgangen (30,5 V DC/200 mA)
Toegelaten voor toepassing in zone 2