De optische overdracht met lichtgeleidertechnologie maakt een maximum aan storingvrijheid bij zeer grote overdrachtsafstanden zonder beperking van de overdrachtsbandbreedte mogelijk.
FL MC EF WDM-A SC
-
Glasvezelconverters
2902658
Glasvezelconverter (reservemoduul A), voor fullduplex-overdracht van 10/100Base-T(X) naar afzonderlijke Simplex-glasvezels met WDM (Wavelength Division Multiplex)-technologie, SC-Simplex-glasvezelaansluiting (1310/1550 nm). Moduulset (type A en type B) voor functioneren vereist!
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Mediumconverter |
MTTF | 1400 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
599 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
101 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
MTBF | 492 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
133 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) | |
signaalvertraging | ± 1,3 µs (Store-and-Forward-mode, 10/100 Mbit/s, afhankelijk van de frameafmetingen) |
Basisfunctie | Store-and-forward-mediumconverter |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Store-and-forward-mediumconverter |
galvanische scheiding | volgens IEEE 802.3 |
VCC // FE // Ethernet | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,64 W |
Testspanning data-interface/voeding | 0,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (schroefaansluiting) |
18 V DC ... 30 V DC (alternatief of redundant, via backplane buscontact- en systeemvoeding) | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
stroomopname typ. | 110 mA (24 V DC) |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
Voeding | |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting (COMBICON), redundantie mogelijk |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 |
Striplengte | 7,00 mm |
Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
signaal | Ethernet |
Basisfunctie | Store-and-forward-mediumconverter |
Data: optische lichtgeleiderkabel | |
min. zendvermogen | ≥ -14 dBm ((9/125 µm) dynamisch in link-mode (gemiddeld)) |
max. zendvermogen | ≤ -8 dBm ((9/125 µm) dynamisch in link-mode (gemiddeld)) |
overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve | 38 km (F-E 9/125 0,36 dB/km) |
34 km (F-E 9/125 0,4 dB/km) | |
28 km (F-E 9/125 0,5 dB/km) | |
21 km (F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000) | |
5,5 km (F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600) | |
21 km (F-G 50/125 0,7 dB/km F 1200) | |
9 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F 800) | |
Aansluitmethode | SC-Simplex |
golflengte | 1310 nm (Verzenden) |
1550 nm (Ontvangen) | |
min. ontvangergevoeligheid | -31 dBm (dynamisch in link-mode (gemiddeld)) |
max. ontvangergevoeligheid | -3 dBm (dynamisch in link-mode (gemiddeld)) |
overdrachtsmedium | multimode glasvezel |
singlemode glasvezel | |
Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
Aantal kanalen | 1 |
overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
overdrachtsmedium | Koper |
signaal-led's | activity, link-status, 10/100 Mbit/s |
autonegotiation modi | Auto |
link through | link fault pass through |
MDI-/MDI-X-omschakeling | Auto-MDI(X) |
Maatschets |
|
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Lichtgeleiderkabel | |
vezeltypen | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
glasvezel |
Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | Vrije val: 1 m |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
≤ 2000 m (volgens UL) | |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Scheepsbouw | |
Codering | DNV GL |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
Indirecte ontlading | ± 6 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2 kV (Testniveau 3) |
signaal | ± 2 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV (voeding DC) |
signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55032 |
Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
galvanische scheiding | volgens IEEE 802.3 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2902658 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC311 |
Productcode | DNC311 |
GTIN | 4046356669689 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 168,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 120 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 862777cc-fcec-4b65-9f9a-bd97a220b912 |
Compatibele producten
-
FL MC EF WDM-SET SC - Glasvezelconverters 2902660
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-connectoren 1658008
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Glasvezelkabel 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Glasvezelkabel 2799322
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115617
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
Uw voordelen
Fullduplex-overdracht met slechts één vezel
Overdrachtsafstanden tot max. 38 km
Autonegotiation
Auto-MDI-/MDI-X-omschakeling
Link fault pass through (LFPT)- en far end fault (FEF)-functies voor een eenvoudige bewaking van de verbinding
10/100 Mbit/s
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem