De voedingsklem met steekbare aansluittechniek wordt gebruikt voor de toevoer van voedingsspanning naar de T-connector. Twee separate spanningsingangen maken een redundante en diodeontkoppelde voeding mogelijk tot een maximale stroom van 3,2 A. De FM-voedingsklem biedt als extra functies bewaking in combinatie met het Fault Monitoring-moduul MINI MCR-2-FM-RC(-PT) (artikelnr.: 2904504, 2904508), een flexibele redundante voeding van één of van beide moduulzijden en een breed voedingsspanningsbereik van 9,6...30 V DC. De voedingsklem ondersteunt de NFC-communicatie.
MINI MCR-2-PTB
-
Voedingsklem
2902066
Voedingsklem met steekbare aansluittechniek ten behoeve van de toevoer van voedingsspanning op de montagerail-busverbinder. Bewaking van de voedingsspanningen in combinatie met het Fault Monitoring-moduul. Schroefaansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Voedingsmodule |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
ingangsspanningsbereik DC | 9,9 V DC ... 30 V DC |
max. ingangsstroom | 3,2 A |
polariteitsbeveiliging | ja |
uitgangsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 29,7 V DC |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 10 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Interface | NFC-interface |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen (PWR 1) |
led groen (PWR 2) | |
Foutindicatie | led rood (ERR 1) |
led rood (ERR 2) |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 109,81 mm |
diepte | 119,2 mm |
materiaal behuizing | PBT |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | BVS 20 ATEX E 014X |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx BVS 20.0010X |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Codering | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
normcode | GB Standard |
normen/bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2902066 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK112Z |
Productcode | DK112Z |
GTIN | 4046356649933 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 117 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 98 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 238705cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 238705IECEx
Toelatings-ID: IECEx BVS 20.0010XcUL Listed
Toelatings-ID: E196811UL Listed
Toelatings-ID: E196811ATEX
Toelatings-ID: BVS 20 ATEX E 014XEAC Ex
Toelatings-ID: TP012 103.01 00079CCC
Toelatings-ID: 2022122313115968EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 8dfa4e6a-956d-4070-b6ae-c7b4a2f60968 |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Moduuldragers 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Moduuldragers 2906639
-
UCT-EM (30X5) - Codering voor eindsteunen 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codering voor eindsteunen 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codering voor eindsteunen 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codering voor eindsteunen 0830348
-
MINI MCR-2-FM-RC - Monitoring module 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Monitoring module 2904508
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem