Met Ethernet-patchpanels is een eenvoudige en snelle aansluiting tussen de veld- en schakelkastbekabeling te realiseren. De passieve aansluitingen zijn een comfortabel alternatief voor de confectionering ter plaatse met RJ45-connectoren.
FL-PP-RJ45/RJ45
-
Patchpanel
2901646
Patchpanel, twee RJ45-busconnectoren (1:1-bezetting), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, railadapter, IP20, schermverbinding met de montagerail via jumpers in te stellen
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Patchpanel |
MTBF | 6702 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
2962 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | CAT5e |
Aantal kanalen | 1 |
Pinbezetting | 1:1 |
overdrachtslengte | 100 m (incl. patchkabels) |
Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
Aansluitmethode | RJ45 CAT5e |
Aantal kanalen | 1 |
Maatschets |
|
Breedte | 29 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 53 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
materiaal (Behuizing) | PVC / PA |
kabelimpedantie | 100 Ω |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≤ 2500 |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -10 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 25 % ... 95 % (geen condens) |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Certificaat | PxCIF14ATEX2901642U |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
UKEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Certificaat | PxCIMA21UKEX2901642U |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Scheepsbouw | |
Codering | DNV GL |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2901646 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC331 |
Productcode | DNC331 |
GTIN | 4046356622806 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 54,57 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 57,26 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223309 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netwerkscheidingsmoduul 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabels 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabels 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-connectoren 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-connectoren 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
Uw voordelen
Veilige schermaansluiting op aardpotentiaal
CAT5e
10/100/1000 Mbit/s
Montage op montagerail
Eenvoudige en handige verlenging voor RJ45-kabel
Schermaansluiting via jumper te selecteren
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL
Geschikt voor PoE volgens IEEE 802.3bt, type 4
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem