Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-900-IFS - Draadloos module
2901540

Radioline - draadloze 900 MHz-transceiver met RS-232/485-interface, uitbreidbaar met I/O-modulen, antenneaansluiting RSMA (female), point-to-point-, ster- en mesh-netwerken tot 250 stations, bereik tot 32 km (bij vrij zicht), toepassing in Noord-Amerika 

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmering
Hoge betrouwbaarheid door Trusted Wireless 2.0-technologie (AES encryptie, frequency hopping en coëxistentiemanagement)
Mesh-netwerken tot max. 250 deelnemers
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Bereik van enkele kilometers door instelbare overdrachtssnelheden van de draadloze interface
Geïntegreerde RS-232-/RS-485-interface

Vaak gestelde vragen


Voldoen de apparaten aan de vereisten voor cybersecurity van de Radio Equipment Directive (RED)?

De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat o... Meer bekijken

De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat om netwerkcommunicatie te verstoren of bronnen te misbruiken. Daarom is deze vereiste niet van toepassing op de apparaten.
Artikel 3.3, e: niet van toepassing op de apparaten, omdat er geen persoonsgegevens worden verwerkt en de privacy van eindgebruikers niet wordt aangetast
Artikel 3.3, f: niet van toepassing omdat de apparaten niet worden gebruikt voor financiële transacties

Minder bekijken