PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
Veiligheidsrelais
2901431
Veiligheidsrelais voor noodstop en veiligheidsdeur tot SIL 1, cat. 1, PL c, afhankelijk van de applicatie tot SIL 3, cat. 4, PL e, éénkanaals aansturing, 3 vrijgavecircuits, nominale ingangsspanning 230 V AC, steekbare push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRclassic |
toepassing | nood-uit |
beveiligingsdeuren | |
Aansturing | 1-kanaals |
Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. | 300 ms (automatische start) |
50 ms (handmatige, bewaakte start) | |
aanspreektijd typ. bij Us | 300 ms (bij aansturing via A1 of S11/S12) |
afvaltijd typ. | 20 ms (bij aansturing via S11/S12) |
150 ms (bij aansturing via A1) | |
Hersteltijd | 1 s |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 16,4 W (bij IL² = 72 A²,Ptotaal max = 2 W + 14,4 W) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | 4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen A1-A2 / logica / vrijgave- en meldcircuits) |
Voeding | |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 22 mA (bij UN) |
Schijnvermogen | typ. 4,5 VA (bij UN) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
meten | |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 50 Ω |
relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24, 33/34) | |
Aantal uitgangen | 3 (onvertraagd) |
Type contactswitch | 3 vrijgavecircuits |
Contactmateriaal | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Schakelspanning | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
schakelvermogen | min. 100 mW |
Inschakelstroom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Continue grensstroom | 6 A (rekening houden met derating) |
kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | zie belastinggrenskarakteristiek |
Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | zie belastinggrenskarakteristiek |
uitgangszekering | 10 A gL/gG NEOZED |
relais: Meldcircuit (41/42) | |
Aantal uitgangen | 1 (onvertraagd) |
Type contactswitch | 1 meldcircuit |
Contactmateriaal | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Schakelspanning | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
schakelvermogen | min. 100 mW |
Inschakelstroom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Continue grensstroom | 5 A |
kwadr. totale stroom | 72 A2 |
schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | zie belastinggrenskarakteristiek |
Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | zie belastinggrenskarakteristiek |
uitgangszekering | 6 A gL/gG NEOZED |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
statusindicatie | 2 x led (groen) |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 112 mm |
diepte | 114,5 mm |
materiaal behuizing | PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 1 (afhankelijk van de toepassing tot kat. 4) |
Performance Level (PL) | c (afhankelijk van de toepassing tot PL e) |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (afhankelijk van de toepassing tot SIL 3) |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (afhankelijk van de toepassing tot SIL 3) |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (afhankelijk van de toepassing tot SIL 3) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2901431 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA111 |
Productcode | DNA111 |
GTIN | 4046356592178 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 235,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 167,21 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 811f4e87-2fe0-4d79-a449-8416d728be2b |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot cat. 1/PL c conform ISO 13849-1, SIL 1 conform EN IEC 62061, SIL 1 conform IEC 61508
Afhankelijk van de toepassing tot cat. 4/PL e conform EN ISO 13849-1, SIL 3 conform EN IEC 62061, SIL 3 conform IEC 61508
1-kanaals aansturing
Basisisolatie
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem