PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
Veiligheidsrelais
2901430
Veiligheidsrelais voor noodstop en veiligheidsdeur tot SIL 1, cat 1, PL c, afhankelijk van de applicatie tot SIL 3, cat 4, PL e, éénkanaals aansturing, 3 vrijgavecircuits, nominale ingangsspanning 230 V AC, steekbare schroefklemmen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Veiligheidsrelais |
| Productfamilie | PSRclassic |
| toepassing | nood-uit |
| beveiligingsdeuren | |
| Aansturing | 1-kanaals |
| Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| aanspreektijd typ. | 300 ms (automatische start) |
| 50 ms (handmatige, bewaakte start) | |
| aanspreektijd typ. bij Us | 300 ms (bij aansturing via A1 of S11/S12) |
| afvaltijd typ. | 20 ms (bij aansturing via S11/S12) |
| 150 ms (bij aansturing via A1) | |
| Hersteltijd | 1 s |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 16,4 W (bij IL² = 72 A²,Ptotaal max = 2 W + 14,4 W) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | 4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen A1-A2 / logica / vrijgave- en meldcircuits) |
| Voeding | |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 22 mA (bij UN) |
| Schijnvermogen | typ. 4,5 VA (bij UN) |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
| meten | |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 50 Ω |
| relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Aantal uitgangen | 3 (onvertraagd) |
| Type contactswitch | 3 vrijgavecircuits |
| Contactmateriaal | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
| Schakelspanning | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 100 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 6 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (230 V (AC15)) | |
| 3 A (24 V (DC13) 3600/h) | |
| 3 A (230 V (AC15) 3600/h) | |
| Continue grensstroom | 6 A (rekening houden met derating) |
| kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
| schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | zie belastinggrenskarakteristiek |
| Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | zie belastinggrenskarakteristiek |
| uitgangszekering | 10 A gL/gG NEOZED |
| relais: Meldcircuit (41/42) | |
| Aantal uitgangen | 1 (onvertraagd) |
| Type contactswitch | 1 meldcircuit |
| Contactmateriaal | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
| Schakelspanning | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 100 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Continue grensstroom | 5 A |
| kwadr. totale stroom | 72 A2 |
| schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | zie belastinggrenskarakteristiek |
| Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | zie belastinggrenskarakteristiek |
| uitgangszekering | 6 A gL/gG NEOZED |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| statusindicatie | 2 x led (groen) |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| materiaal behuizing | PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Categorie | 1 (afhankelijk van de toepassing tot kat. 4) |
| Performance Level (PL) | c (afhankelijk van de toepassing tot PL e) |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (afhankelijk van de toepassing tot SIL 3) |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (afhankelijk van de toepassing tot SIL 3) |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (afhankelijk van de toepassing tot SIL 3) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| schokken | 15g |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2901430 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA111 |
| Productcode | DNA111 |
| GTIN | 4046356592185 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 239 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 165,8 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | cbf8e95b-357e-4ac2-94f3-67f3e3279f4e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot cat. 1/PL c conform ISO 13849-1, SIL 1 conform EN IEC 62061, SIL 1 conform IEC 61508
Afhankelijk van de toepassing tot cat. 4/PL e conform EN ISO 13849-1, SIL 3 conform EN IEC 62061, SIL 3 conform IEC 61508
1-kanaals aansturing
Basisisolatie
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem