RIF-4-BPT/3X21
-
Relaissokkel
2900961
Relaissokkel RIF-4..., voor relais voor hoge vermogens met 2 of 3 wisselcontacten of 3 maakcontacten, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Relaissokkel |
Productfamilie | RIFLINE complete |
nominale spanning UN | 440 V AC |
250 V DC | |
nominale stroom IN | max. 16 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) |
beveiligingsschakeling | afhankelijk van de geselecteerde ingangs-/ontstoormodulen |
Spoelzijde | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 (massief) |
26 ... 16 (flexibel) | |
Contactzijde | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 (massief) |
26 ... 14 (flexibel) |
Boorgat | |
Diameter | 3,2 mm |
Breedte | 43 mm |
Hoogte | 111 mm |
diepte Bevestigingsbeugel | 90 mm (met bevestigingsbeugel) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V2 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2900961 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK6525 |
Productcode | DK6525 |
GTIN | 4046356733199 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 117,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 119,7 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
REL-PR1-24DC/1/MB - Enkel relais 2908040
-
REL-PR1- 48DC/1/MB - Enkel relais 2908613
-
REL-PR1-110DC/1/MB - Enkel relais 2908044
-
REL-PR1-220DC/1/MB - Enkel relais 2908046
-
REL-PR1-230AC/1/MB - Enkel relais 2908047
-
REL-PR3- 24DC/3X21 - Enkel relais 2903702
-
REL-PR3- 24AC/3X21 - Enkel relais 2903703
-
REL-PR3-120AC/3X21 - Enkel relais 2903704
-
REL-PR3-230AC/3X21 - Enkel relais 2903705
-
REL-PR3- 24DC/3X1 - Enkel relais 2903706
-
REL-PR3- 24AC/3X1 - Enkel relais 2903707
-
REL-PR3-120AC/3X1 - Enkel relais 2903708
-
REL-PR3-230AC/3X1 - Enkel relais 2903709
-
FBS 2-6 - Steekbrug 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steekbrug 3032237
-
STP 5-2 - Schildjesadapters 0800967
-
RIF-RH-4 - Bevestigingsbeugel 2900956
-
RIF-RHM-4 - Bevestigingsbeugel 2905983
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Insteekmodule 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Insteekmodule 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Insteekmodule 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Insteekmodule 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Insteekmodule 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Insteekmodule 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Insteekmodule 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Insteekmodule 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Insteekmodule 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Insteekmodule 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Insteekmodule 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Insteekmodule 2900951
-
RIF-T3-24UC - Tijdmodule 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Insteekmodule 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Insteekmodule 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem