ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-9
-
Hybride motorstarters
2900561
Hybride motorstarter voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 550 V AC, met 24 V DC ingang, 9 A uitgangsstroom en nood-uit-functie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Hybride motorstarters |
| Productfamilie | CONTACTRON |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Aantal fasen | 3 |
| Type motorstarter | Omkeermotorstarter |
| schakelfrequentie | ≤ 2 Hz (belastingafhankelijk) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 13,5 W |
| schakelfrequentie | ≤ 2 Hz (belastingafhankelijk) |
| Vermogensdissipatie maximaal | 14,6 W |
| Vermogensdissipatie minimaal | 1,1 W |
| klasse | 1 |
| Voeding | |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC |
| stuurspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | 40 mA |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
| polariteitsbeveiliging | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Nominale isolatiespanning | 500 V |
| test-stootspanning | 6 kV |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| isolatie-eigenschappen tussen stuuringangs-, stuurvoedingsspanning en hulpstroomcircuit naar hoofdstroomcircuit | veilige scheiding (IEC 60947-1/EN 50178) bij bedrijfsspanning ≤ 300 V AC |
| Basisisolatie (IEC 60947-1) bij bedrijfsspanning 300 V AC ... 500 V AC | |
| veilige scheiding (EN 50178) bij bedrijfsspanning 300 ... 500 V AC | |
| isolatie-eigenschappen tussen stuuringangs- en stuurvoedingsspanning naar hulpstroomcircuit | veilige scheiding (IEC 60947-1) bij hulpstroomcircuit ≤ 300 V AC |
| veilige scheiding (EN 50178) bij hulpstroomcircuit ≤ 300 V AC | |
| snelafschakeling | |
| aanspreekgrens | > 45 A |
| reactietijd | < 2 s |
| Besturen | |
| benaming ingang | stuuringang rechts / links |
| nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
| Bedieningsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| nominale activeringsstroom IC | 5 mA |
| schakeldrempel | 9,6 V ("0"-signaal) |
| 19,2 V ("1"-signaal) | |
| schakelniveau | < 5 V DC (voor NOOD-UIT) |
| uitschakeltijd typ. | < 30 ms |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| AC-uitgang | |
| nominale spanning Ue | 500 V AC |
| Bedrijfsspanningsbereik | 42 V AC ... 550 V AC |
| nominale bedrijfsstroom Ie | 9 A (AC-51) |
| 6,5 A (AC-53a) | |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| belastingsstroombereik | 1,5 A ... 9 A (zie derating) |
| uitschakelkarakteristiek volgens IEC 60947-4-2 | Class 10A |
| afkoeltijd | 20 min (voor auto-reset) |
| lekstroom | 0 mA |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
| retourmeldingsuitgang | |
| Opmerking | retourmelding: potentiaalvrij wisselcontact, signaalcontact |
| Type contactswitch | 1 wisselcontact |
| Schakelvermogen volgens IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| stuurstroomcircuit | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| belastingscircuit | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| statusindicatie | led (geel) |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Foutindicatie | led rood |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 107 mm |
| diepte | 114 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| ATEX | |
| Codering | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Certificaat | PTB 07 ATEX 3145 |
| UL-toelating | |
| Certificaat | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | ≤ 3 |
| Opmerking | veilig afschakelen |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Codering | ≤ e |
| Opmerking | veilig afschakelen |
| Categorie (ISO 13849) | |
| Codering | ≤ 3 |
| Opmerking | veilig afschakelen |
| UL-gegevens | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (zekering 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
| 5 kA (500 V AC (zekering 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 6,5 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | IEC 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | rijgbaar, afstand zie derating |
| Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) |
| Artikelnummer | 2900561 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK7414 |
| Productcode | DK7414 |
| GTIN | 4046356527842 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 311,05 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 217,18 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 4299214a-4611-4050-a40a-d5e11bfa50d4 |
Compatibele producten
-
BRIDGE- 2 - Brug 2900746
-
BRIDGE- 3 - Brug 2900747
-
BRIDGE- 4 - Brug 2900748
-
BRIDGE- 5 - Brug 2900749
-
BRIDGE- 6 - Brug 2900750
-
BRIDGE- 7 - Brug 2900751
-
BRIDGE- 8 - Brug 2900752
-
BRIDGE- 9 - Brug 2900753
-
BRIDGE-10 - Brug 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Brug 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Brug 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Brug 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Brug 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Brug 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Brug 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Brug 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Brug 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Brug 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Brug 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Brug 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Brug 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Brug 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Brug 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Brug 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Brug 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Brug 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
Uw voordelen
Breedte 22,5 mm
Veiligheidsniveau overeenkomstig IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Ruimtebesparing
Minder bedrading nodig
Lange levensduur
3-fase draadbruggen
Slijtage-arm schakelen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem