PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW
-
Solid-state-relaismodule
2900379
PLC-INTERFACE voor spoorwegtoepassingen, bestaande uit basisklem met push-in-aansluiting en geïntegreerd miniatuur-solid-state-relais, bereik: 0,7 x UN tot 1,25 x UN, temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 3-33 V DC/3 A
Productdetails
Producttype | Solid-state-relaismodule |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
toepassing | Spoorwegtoepassingen |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 15.09.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,2 W |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 250 V |
test-stootspanning | 4 kV |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
Ingangsspanningsbereik | 16,8 V DC ... 30 V DC |
schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,3 |
schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,6 |
typische ingangsstroom bij UN | 8,5 mA |
inschakeltijd typ. | 40 µs |
uitschakeltijd typ. | 200 µs |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
overdrachtsfrequentie | 300 Hz |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
Type digitale uitgang | elektronisch |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
uitgangsspanningsbereik | 3 V DC ... 33 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
Continue grensstroom | 3 A (zie deratingcurve) |
overspanningsbegrenzing | > 33 V DC |
spanningsverlies bij max. continue grensstroom | < 200 mV |
uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 94 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2900379 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK62AL |
Productcode | DK62AL |
GTIN | 4046356506939 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 29,43 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,2 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a72d81e1-dbe0-43bb-b308-805bf80bbc86 |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
Schokbestendigheid overeenkomstig DIN 50155 (eisen volgens EN 61373)
Temperatuurbereik -25 °C ... +70 °C
Ingangsspanningsbereik 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem