De mediaconverter FL MC 2000T heeft een Twisted Pair-RJ45-poort met 10/100 MBit/s en is voorzien van een glasvezelaansluiting met meervoudige modus met 100 MBit/s en een ST-connector.
FL MC 2000T ST
-
Glasvezelconverters
2891316
Glasvezelconverter met ST-glasvezelaansluiting (1300 nm), voor het omzetten van 100Base-T(X) naar multimode glasvezel. Auto-MDI(X) en omvangrijke link-diagnose. Op DIN-rails monteerbaar met groot bedrijfstemperatuurbereik.
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Mediumconverter |
MTTF | 77,82 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
signaalvertraging | 865 ns (Pass-through mode) |
835 ns (Auto Converter Mode, 100 Mbit/s, statisch) |
galvanische scheiding | VCC // FE // Ethernet |
Testspanning data-interface/voeding | 1500 V AC (500 V AC, 1 minuut) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 48 V DC |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
stroomopname typ. | 110 mA (24 V DC) |
schakelen | |
benaming uitgang | relaisuitgang |
beschrijving van de uitgang | storingsmelduitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
Type contactswitch | Verbreekcontact |
Schakelspanning maximaal | 24 V DC |
Schakelstroom maximaal | 100 mA |
Voeding | |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting (COMBICON), redundantie mogelijk |
signaal | Ethernet |
Data: optische lichtgeleiderkabel | |
min. zendvermogen | -19 dBm |
max. zendvermogen | -14 dBm |
overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve | 8 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) |
3,3 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 2,6 dB/km F600) | |
9,6 km (Glasvezel met F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
5,3 km (Glasvezel met F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Aansluitmethode | B-FOC (ST®) |
golflengte | 1310 nm |
min. ontvangergevoeligheid | -32 dBm |
max. ontvangergevoeligheid | -14 dBm |
overdrachtsmedium | multimode glasvezel |
GI-HCS-vezel | |
Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
overdrachtssnelheid | 10/100 Mbps |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
Aantal kanalen | 1 |
overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
overdrachtsmedium | Koper |
signaal-led's | LNK/ACT, 100 |
autonegotiation modi | Auto |
link through | link fault pass through |
MDI-/MDI-X-omschakeling | Auto-MDI(X) |
Breedte | 28 mm |
Hoogte | 110 mm |
diepte | 70 mm |
materiaal behuizing | aluminium |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, criterium 3 |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | 4850 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
schokken | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Opmerking | criterium A |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Opmerking | criterium A |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55032 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
Artikelnummer | 2891316 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC312 |
Productcode | DNC312 |
GTIN | 4046356869584 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 310,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 304,8 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezelkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezelkabel 1115587
-
FL PATCH GUARD KEY - Sleutel 2891521
-
FL PATCH GUARD - Port Guard Security-element 2891424
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
MC 1000T-MM ST - Glasvezelconverters 1330244
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem