FL SWITCH SFN 8TX-NF
-
Industrial Ethernet Switch
2891022
Ethernet-switch, 8 TP-RJ45-poorten, automatische herkenning van dataoverdrachtssnelheden van 10/100 Mbit/s (RJ45), autocrossingfunctie, flow control uitgeschakeld
Productdetails
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 120 mm |
diepte | 70 mm |
materiaal behuizing | aluminium |
montagetechniek | Railmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Aantal kanalen | 8 (RJ45-poorten) |
Producttype | switch |
Productfamilie | Unmanaged Switch SFN |
bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
MTTF | 67,4 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
Basisfunctie | Unmanaged switch /autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode, No Flow Control |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Switch-functies | |
Basisfunctie | Unmanaged switch /autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode, No Flow Control |
status- en diagnose-led's | led's: US, link en activiteit per poort |
Andere functies | Autonegotiation |
Security-functies | |
Basisfunctie | Unmanaged switch /autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode, No Flow Control |
lokale diagnose | US Voedingsspanning led groen |
LNK/ACT Link-status/gegevensoverdracht led groen | |
100 Dataoverdrachtssnelheid led geel | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,36 W |
testafstand | 500 V DC 1 min |
overdrachtsmedium | Koper |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname typ. | 140 mA (bij US = 24 V DC) |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Striplengte | 7 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (tot max. 1500 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
bestendigheid tegen gassen die het functioneren in gevaar brengen volgens DIN 40046-36; DIN 40046-37 | zwaveldioxide (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, zwavelwaterstof (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, steeds bij 25 °C, 75 % luchtvochtigheid en een inwerkingsduur van vier dagen |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Unmanaged switch /autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode, No Flow Control |
statusindicatie | led's: US, link en activiteit per poort |
Artikelnummer | 2891022 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN113 |
Productcode | DNN113 |
GTIN | 4046356500074 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 494 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 365 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | TW |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
Uw voordelen
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
Lichtgeleiderkabelpoorten staan 100 Mbit/s toe
De switch biedt ook kabelvergrendeling en poortblokkering
Lokale diagnose-indicatie met led's
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem