ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 BK - Elektronicabehuizing
2890234

Montagerailbehuizing, Complete behuizing, hoge bouwvorm, met TBUS-optie, met veerdrukaansluiting, breedte: 6,3 mm, hoogte: 93,1 mm, diepte: 101,2 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage
Beschikbaar in bouwbreedten van 6,2 mm ... 90 mm, modulair uitbreidbaar
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Transparant, zwenkbaar frontdeksel