De Wireless MUX draagt 16 digitale en twee analoge signalen bidirectioneel over. De Wireless MUX is „ready-to-use“: uitpakken – aansluiten – inschakelen en de draadloze verbinding werkt.
ILB BT ADIO MUX-OMNI
-
Draadloze set
2884208
Wireless MUX-set, twee modulen met elk 16 digitale in- en uitgangen en 2 analoge in- en uitgangen (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), antenne-aansluiting RSMA (female), incl. Omni-rondstraalantennes met 1,5 m-kabel
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Productfamilie | Inline |
| toepassing | I/O |
| bouwvorm | Stand-alone |
| MTTF | 1458 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 557 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 219 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| MTBF | 465 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 140 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) | |
| diagnosemeldingen | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen led |
| draadloze verbinding FS-led | |
| logica- en actorspanning led | |
| link quality van de draadloze verbinding 4 led's | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| inschakeltijd | ≤ 3 s (tot aan de opbouw van de draadloze verbinding) |
| vertragingstijd | ≤ 10 ms (latentietijd, specifiek) |
| ≤ 800 ms (fail-safe functie bij onderbreking van de draadloze verbinding) | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | Inline-connector |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30,5 V DC (via voedingsconnector) |
| stroomopname | 60 mA (logicavoeding bij 24 V DC, 25 °C) |
| 25 mA (actorvoeding, +belastingsstroom Digital OUT (8 A)) | |
| beveiligingsschakeling | polariteitsdiode, overspanningsbeveiliging |
| Analoog: | |
| benaming ingang | analoge ingangen |
| beschrijving van de ingang | single ended |
| Aantal ingangen | 2 |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| ingangsweerstand stroomingang | 50 Ω |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| ingangsweerstand spanningsingang | 130 kΩ |
| meetwaarderesolutie | 12 bits |
| beveiligingsschakeling | Overspanning; suppressordioden in de analoge ingangen, stroombegrenzing door interne beveiligingsschakeling |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| Aantal ingangen | 16 |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 1-draads |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | < 5 V |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | > 15 V |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| typische ingangsstroom per kanaal | 2,3 mA |
| ingangsfrequentie | ≤ 10 Hz |
| Analoog: | |
| benaming uitgang | Analoge uitgangen |
| Aantal uitgangen | 2 |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
| DAC-resolutie | 12 Bit |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 500 Ω |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 2 kΩ |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 1-draads |
| Aantal uitgangen | 16 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, tegenspanningsvast |
| uitgangsstroom | 8 A (Totaal) |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | ≤ 10 µA (In niet-belaste toestand kan ook bij een niet-ingestelde uitgang een spanning worden gemeten.) |
| nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| nom. lampbelasting | 12 W |
| nom. ohmse belasting | 12 W (48 Ω) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| gedrag bij spanningsafschakeling | De uitgang reageert onvertraagd op de voedingsspanning |
| overstroomuitschakeling | ≥ 0,7 A |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Functies | |
| zendtoelatingen | Europa, USA, Canada, andere landen in de e-shop |
| Wireless | |
| modulatiemethode | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
| aansluitmethode antenne | RSMA (female) |
| Aantal kanalen | 40 |
| frequentiebereik | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band) |
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| draadloze standaard | Bluetooth |
| zendvermogen | 5 dBm |
| ontvangergevoeligheid | -95,00 dBm |
| diagnosemeldingen | |
| Diagnose | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen |
| melding | led |
| diagnosemeldingen | |
| Diagnose | draadloze verbinding |
| melding | FS-led |
| diagnosemeldingen | |
| Diagnose | logica- en actorspanning |
| melding | led |
| diagnosemeldingen | |
| Diagnose | link quality van de draadloze verbinding |
| melding | 4 led's |
| Maatschets |
|
| Breedte | 95 mm |
| Hoogte | 123,4 mm |
| diepte | 57 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | met connectoren |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 795 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (niet condenserend) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | 508 Listed |
| Draadloze toelating Europa | |
| Opmerking | RED 2014/53/EU |
| Draadloze toelating USA, FCC | |
| Codering | YG3ADIOMUX |
| Opmerking | FCC-richtlijn Deel 15.247 |
| Draadloze toelating India, WPC | |
| Certificaat | NR-ETA/5957 |
| Draadloze toelating Japan, MIC | |
| Codering | Japan MIC (RF) ID:202-LSF002 |
| Draadloze toelating Canada, IC | |
| Certificaat | 4720B-ADIOMUX |
| Opmerking | ISC-richtlijn RSS 210 |
| Draadloze toelating Mexico, IFT | |
| Certificaat | IFT RCPPHIL19-2130 |
| Draadloze toelating Zuid-Afrika, ICASA | |
| Certificaat | TA-2006/032 |
| Toelating Zuid-Korea, KC | |
| Certificaat | MSIP-CRI-PCK-2884208 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 26 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV (Testniveau 3) |
| signaal | ± 2 kV (signaalader) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| signaal | ± 1 kV (signaalader, asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55016-2-3 klasse A toepassingsgebied industrie |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| beveiligingsklasse | III |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
| normcode | RED-richtlijn 2014/53/EU |
| normen/bepalingen | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 62311 | |
| EN 60950 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2884208 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC662 |
| Productcode | DNC662 |
| GTIN | 4046356049597 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 914 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 885 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 82710383-ad84-4f18-bc08-99d7dfd2aa2d |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 22,86 kg CO2e |
Compatibele producten
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-connector met schermaansl. 2740245
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline-connector 2727637
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803618
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenne 1830085
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennekabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennekabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennekabel 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennekabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennekabel 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape 2903182
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Voldoen de apparaten aan de vereisten voor cybersecurity van de Radio Equipment Directive (RED)?
De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat o...
Meer bekijken
De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat om netwerkcommunicatie te verstoren of bronnen te misbruiken. Daarom is deze vereiste niet van toepassing op de apparaten.
Artikel 3.3, e: niet van toepassing op de apparaten, omdat er geen persoonsgegevens worden verwerkt en de privacy van eindgebruikers niet wordt aangetast
Artikel 3.3, f: niet van toepassing omdat de apparaten niet worden gebruikt voor financiële transacties