PT 2X1VA/S1-230AC-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2880024
Beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor hogere signaalspanningen, 2-kanaals. Nominale spanning: 230 V AC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | De technische gegevens gelden in combinatie met de volgende genoemde basiselementen: |
PT -BE/ FM 2839282 |
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | connector |
afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 2.20 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III (UC ≤ 300 V DC / 300 V AC) |
II (UC = 320 V DC / 320 V AC) | |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 230 V AC (50/60 Hz) |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 44,8 mm |
diepte | 51,7 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Breedte compleet module | 17,7 mm |
hoogte compleet moduul | 90 mm |
Diepte compleet module | 65,5 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 320 V DC |
320 V AC (50/60 Hz) | |
Nominale stroom | 26 A AC (30 °C) |
1 A DC | |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 200 µA AC |
≤ 10 µA DC | |
aardstroom IPE | ≤ 400 µA AC |
≤ 20 µA DC | |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 500 A (per ader) |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 5 kA |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 850 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 850 V |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 850 V (C1 - 1,4 kV / 0,7 kA) |
≤ 1050 V (C2 - 5 kV/2,5 kA) | |
≤ 820 V (C3 - 100 A) | |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 25 ns |
tussenschakeldemping aE, asymm. | typ. 0,3 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) |
Grensfrequentie fg (3 dB), asym. (signaalmassa) in het 150 Ω-systeem | typ. 1,7 MHz |
Capaciteit (ader-aarde) | typ. 2 nF |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
max. vereiste voorzekering | 25 A AC (gL/gG) |
1 A DC (T) | |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1,4 kV / 0,7 kA |
C2 - 5 kV / 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 + rectificatie 2001 + A1:2008, gemodificeerd + A2:2012 |
normen/bepalingen | EN 61643-21 |
Opmerking | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2880024 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL2111 |
Productcode | CL2111 |
GTIN | 4017918956899 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 31,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,283 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem