RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N
-
Antenne
2867814
Richtantenne 868 MHz/900 MHz, versterking: 8,65 dBi, polarisatie: lineair, openingshoek: h/v 100°/62°, beschermmethode: IP65, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastklemmen
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| versterking | 8,65 dBi |
| openingshoek verticaal | 62 ° |
| openingshoek horizontaal | 100 ° |
| Polarisatie | Lineair verticaal of horizontaal |
| Frequentieband | 900 MHz |
| frequentiebereik | 868 MHz ... 960 MHz |
| impedantie | 50 Ω |
| maximaal vermogen | 200,00 W |
| staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem | ≤ 1,50 |
| Aansluittechniek | |
| Aansluitmethode | N (female) met kabel (0,6 m) |
| buitendiameter | 32 mm ... 60 mm (Mast) |
| Breedte | 60,5 mm |
| Hoogte | 172 mm |
| lengte | 304,8 mm |
| Buitenafmeting | |
| buitendiameter | 32 mm ... 60 mm (Mast) |
| materiaal | Aluminium |
| V2A | |
| V2A |
| kabellengte | 0,60 m |
| Aansluitkabel | ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| windsnelheid | 240 km/uur |
| montagetechniek | Mastmontage |
| Artikelnummer | 2867814 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC6A3 |
| Productcode | DNC6A3 |
| GTIN | 4017918976699 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.321,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.236 g |
| Douanetariefnummer | 85177100 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3ddf8f61-b9c4-4655-8074-ccd6fc17d613 |
Compatibele producten
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennekabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennekabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennekabel 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antennesplitter 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape 2903182
Uw voordelen
Voor grote afstanden
Voor point-to-point-verbindingen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem