RAD-CAB-PFP400-80 - Antennekabel
2867393

Antennekabel, buitendiameter: 10 mm, kern: massief, demping: 3,3 / 5,6 / 8,4 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: 2 x N (male), kabellengte: 24 m

Productdetails








Uw voordelen

Geringe demping
UV-bestendig
Voor outdoor-toepassing