MACX MCR-EX-T-UIREL-UP
-
Temperatuurmeetwaardeomvormers
2865751
Vrij te programmeren Ex i-temperatuurmeetwaardeomvormer met analoge uitgang en 3 grenswaarderelais, intrinsiek veilige signaalingangen, weerstandsthermometer in 2-, 3- of 4-ader-techniek, thermo-elementen, breed voedingsspanningsbereik. Standaard configuratie, 4-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, schroefaansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Temperature transmitter |
| Productfamilie | MACX Analog |
| Configuratie | DIP-switch |
| Software | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Functionaliteit | |
| Configuratie | DIP-switch |
| Software | |
| galvanische scheiding | 4-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| reactietijd (0-99 %) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | 0,1 % (bijvoorbeeld bij Pt 100, bereik 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 VP |
| Potentiaalscheiding ingang/voeding IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 VP |
| Potentiaalscheiding ingang/schakeluitgang IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 VP |
| Potentiaalscheiding uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Isolatie | veilige scheiding |
| Voeding | |
| nominaal voedingsspanningsbereik | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| stroomopname typ. | < 100 mA (24 V DC) |
| opgenomen vermogen | < 2,4 W |
| Signaal | |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal | Temperatuur |
| weerstand | |
| Spanning | |
| meten | |
| toepasbare sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads |
| toepasbare sensortypen (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| temperatuurmeetbereik | -250 °C ... 2500 °C (bereik afhankelijk van het sensortype) |
| weerstandsbereik lineair | 0 Ω ... 50 kΩ |
| weerstandsbereik potentiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
| lineair mV-signaalbereik | -1000 mV ... 1000 mV |
| schakelen: Relais | |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| Type contactswitch | 3 wisselcontacten |
| Contactmateriaal | AgSnO2, hardverguld |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| Schakelstroom maximaal | 2 A (250 V AC) |
| 0,1 A (250 V DC) | |
| 2 A (28 V DC) | |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| max. uitgangssignaal spanning | ± 11 V |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
| 4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
| max. uitgangssignaal stroom | 22 mA |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 10 kΩ |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| gedrag bij sensorfout | vrij programmeerbaar |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| testbus | |
| max. diameter | 2 mm |
| Ex-installatie (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-stroomcircuits (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| max. interne inductiviteit Li | verwaarloosbaar |
| max. interne capaciteit Ci | 44 nF |
| max. uitgangsspanning Uo | 6 V DC |
| max. uitgangsstroom Io | 7 mA (RTD in 2-draads aansluittechniek) |
| 13 mA (RTD in 3-draads aansluittechniek) | |
| 16 mA (RTD in 4-draads aansluittechniek) | |
| 13 mA (TC met interne koudelas) | |
| 10 mA (TC met externe koudelas) | |
| 5 mA (mV) | |
| 13 mA (Potentiometer) | |
| max. uitgangsvermogen Po | 11 mW (RTD in 2-draads aansluittechniek) |
| 20 mW (RTD in 3-draads aansluittechniek) | |
| 24 mW (RTD in 4-draads aansluittechniek) | |
| 20 mW (TC met interne koudelas) | |
| 15 mW (TC met externe koudelas) | |
| 7,5 mW (mV) | |
| 20 mW (Potentiometer) | |
| IIA/I (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 150 µF |
| IIB/IIIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 100 µF |
| IIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 10 µF |
| IIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 600 nF, 10 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 1 µF, 10 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF |
| statusindicatie | Led voedingsspanning, PWR (groen) |
| led rood, knipperend (kabel-, sensorfout, ERR) | |
| led rood (moduulfout, ERR) | |
| led geel (schakeluitgang) |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 112,5 mm |
| diepte | 113,7 mm |
| diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | typ. 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schok (bedrijf) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC/DC (Klemmen 1.1, 1.2) |
| 250 V AC (Klemmen 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 120 V DC (Klemmen 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installatie in zone 2) | |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
| Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 190 V AC (Klemmen 1.1, 1.2) |
| 110 V DC (Klemmen 1.1, 1.2) | |
| 190 V AC (Klemmen 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 110 V DC (Klemmen 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installatie in zone 2) | |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
| Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 60 V AC/DC (Klemmen 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Klemmen 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installatie in zone 2) | |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
| Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 45 °C |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 60 V AC/DC (Klemmen 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Klemmen 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installatie in zone 2) | |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificaat | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| Codering | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificaat | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| Codering | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificaat | DNV 18.0143 X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Listed |
| Certificaat | , C.D.-No 83104549 |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | 2 |
| Certificaat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Codering | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Codering | d |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Trillingen | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 2 % |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 2 % |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 2 % |
| galvanische scheiding | 4-weg-scheiding |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2865751 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1215 |
| Productcode | DK1215 |
| GTIN | 4046356288781 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 351,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 200 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | bbce92ed-4697-451e-936e-4ba2c38c7d38 |
Compatibele producten
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Toebehoren 1831016
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeeradapter 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Connector 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Connector 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Ingang voor weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstandssensoren, potentiometers en mV-signalen, [Ex ia] IIC
Programmering tijdens bedrijf en bij aangesloten Ex-meetcircuit, maar ook spanningsloos via programmeeradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Koudelascompensatie met separate steker
Configuratie via software (FDT-DTM) of via bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Statusindicatie voor voedingsspanning, kabel-, sensor- en moduulfouten
Ingang en uitgang vrij programmeerbaar
Naar keuze inverse uitgangssignaalbereiken
Drie grenswaarderelais, gecombineerd toe te passen als veilig grenswaarderelais
Steekbare schroef of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek)
Voeding met breed ingangsbereik van 19,2 ... 253 V AC/DC
Temperatuurverschillen meten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem