MACX MCR-S-MUX - HART-multiplexer
2865599

HART-multiplexer voor het online configureren en diagnosticeren van HART-veldapparatuur alsmede voor het continu documenteren van procesvariabelen en statussen m.b.v. een PC resp. een managementsysteem, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Maakt online configuratie en diagnose van de aangesloten HART-veldapparatuur mogelijk
Communicatie me behulp van softwaretool (bijv. OPC HART-server) via RS-485-interface
Max. 128 HART-multiplexers aan één PC-interface
32 HART-kanalen per multiplexer
Conntinu documenteren van procesvariabelen en toestanden
Galvanische scheiding tussen voedingsspanning, RS-485-bus en de HART-kanalen
Toegang tot de HART-veldapparatuur vindt parallel aan de overdracht van het meetsignaal plaats, zonder de verwerking van de meetwaarden te beïnvloeden
Koppeling van de HART-veldapparatuur via universeel toepasbare HART-aansluitboards; directe aansluiting bij de verwerking van niet-Ex-signalen, met voorgeschakelde separate Ex i-signaalscheidingsmodulen bij de verwerking van Ex-signalen
Voeding via het HART-aansluitboard