De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem maakt levering mogelijk van 230 V AC-voedingsspanning in een 230 V AC-bereik van het Inline-station. Bij de voedingsklem wordt een eindklem meegeleverd, waarmee u het 230 V AC-bereik dient af te sluiten.
IB IL 230 PWR IN-PAC
-
Voedingsmodule
2861535
Inline-voedingsklem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), zonder zekering, 230 V AC
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 36,6 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | none |
| ID-code (hex) | geen |
| Registerlengte | 0 byte |
| vraag naar parameterdata | 0 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 0 byte |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Installatieplaats | Schakelkast |
| Bijzondere eigenschappen | 230 V AC |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0 W |
| testafstand | 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5 V-voeding (buslogica)/periferiebereik 120 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Stuktest 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
| Periferiebereik 120 V AC/PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Uitgang/fase 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
| Voeding | |
| periferiespanning | 230 V AC |
| periferiespanningsbereik | 207 V AC ... 253 V AC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| rimpel | ± 23 V |
| stroomopname maximaal | 8 A |
| Potentialen: voeding van de periferie | |
| voedingsspanning | 230 V AC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 207 V AC ... 253 V AC |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2861535 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI121 |
| Productcode | DRI121 |
| GTIN | 4017918907426 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 183,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 80 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d8e04741-c2c3-4b8a-9b24-58af028fecb8 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding van fase L (230 V AC)
Diagnose- en statusindicaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem