PT 4X1-48DC-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2858014
Overspanningsbeveiligingssteker voor basiselement, grof- en fijnbeveiliging voor common mode spanningen, voor vier aders met gemeenschappelijk referentiepotentiaal, uitvoering: 48 V DC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker