ME 45 UTM G GN
   - 
  Tussenelement
    
      2853417
      
      
    
  
      Montagerailbehuizing, Tussenelement, voor modulaire uitbreiding van het behuizingvolume, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 74 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
        Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
        Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
        Gevarieerde aansluittechniek
        Monteerbaar op montagerails
        Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector