PT 2+1-S-48DC-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker Type 3
2839648
Beveiligingssteker PT met apparaatbeveiliging voor voedingen, optische defectindicatie, nominale spanning: 48 V AC
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker