UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 138168| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 34 V | 0,3 A | |||
Beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor 4-draads, éénzijdig geaarde signaalcircuits. Nominale spanning: 24 V AC
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 34 V | 0,3 A | |||