FL IF 2PSE-F
-
Interfacemoduul
2832904
Interfacemoduul voor het aansluiten van PoE Twisted-Pair-poorten, RJ45, aansluiting aan voorzijde
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Uitbreidingsmodule |
bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
Basisfunctie | interfacemoduul voor Modular Managed Switch met Power over Ethernet IEEE802.3af, Power Source Equipment (PSE) |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | interfacemoduul voor Modular Managed Switch met Power over Ethernet IEEE802.3af, Power Source Equipment (PSE) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 21,6 W |
Testspanning | 500 V AC |
overdrachtsmedium | Koper |
Voeding | |
voedingsspanning | 48 V DC (intern / 48 V DC voor PoE) |
voedingsspanningsbereik | 45,5 V DC ... 53 V DC |
aansluiting voeding | vanuit FL SWITCH GHS of FXT |
stroomopname typ. | 10 mA (max. 900 mA) |
Aan te sluiten rem | |
Aansluitmethode | steekbaar op FL SWITCH MM HS of FL MXT |
Voeding: moduulelektronica | |
Aansluitmethode | COMBICON |
voedingsspanning | 48 V DC (via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm²) |
voedingsspanningsbereik | 44 V DC ... 53 V DC |
stroomopname | max. 850 mA |
Aansluitmethode | steekbaar op FL SWITCH MM HS of FL MXT |
Ethernet | |
Aansluitmethode | RJ45 |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s (aansluitrichting naar voren) |
overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
Aantal kanalen | 2 (PoE-poorten) |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s (aansluitrichting naar voren) |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
Aantal kanalen | 2 |
Maatschets |
|
Breedte | 31 mm |
Hoogte | 84,7 mm |
diepte | 75,5 mm |
Kleur | groen |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Bedrijf: 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls |
: Opslag/transport: 50g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls | |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Bedrijf/opslag/transport: 5g, 150 Hz, criterium 3 |
Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (geen condens) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A | |
IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A | |
IEC 61000-4-5 (surge) Criterium A | |
IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
IEC 61000-4-8 (stoorimmuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A | |
EN 55022 (stooremissie) Criterium A | |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3/-4 |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | volgens VW-specificatie |
montagetechniek | in het hostsysteem |
Artikelnummer | 2832904 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN142 |
Productcode | DNN142 |
GTIN | 4046356076050 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 105,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 70 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
Compatibele producten
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - RJ45-wartelbehuizing 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Voeding 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Voeding 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Voeding 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0829003
Uw voordelen
IEEE 802.3af
Geschikt voor GHS-systeem
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem