STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Voeding
2868680

Primair geschakelde voeding, STEP POWER, schroefaansluiting, railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 48 V DC / 2 A, instelbaar van 30 V DC ... 56 V DC, PoE-toepassing tot 96 W

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibele montage door eenvoudige bevestiging op montagerail of montageplaten
Betrouwbaare voeding door de hoge MTBF (Mean Time Between Failure) van meer dan 500.000 uur en U/I-karakteristiek
Energiezuinig door maximale energiebesparing en ongekend lage nullastverliezen