De 6,2 mm slanke MINI MCR-SL-TB is een doorgangsklem voor de overdracht van reeds galvanisch gescheiden signalen.
MINI MCR-SL-TB
-
Aansluitklem
2811420
Aansluitklem voor de overdracht van reeds galvanisch gescheiden signalen
Productdetails
Producttype | Aansluitklem |
Productfamilie | MINI Analog |
aantal kanalen | 1 |
stroomgeleidbaarheid | 1 A |
overgangsweerstand | < 10 mΩ |
Signaal: Spanning/stroom | |
max. ingangssignaal spanning | 30 V AC/DC |
max. ingangssignaal stroom | 1 A |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 12 mm |
schroefdraad | M3 |
Aantal Aansluitingen | 1 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 93,1 mm |
diepte | 101,2 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal behuizing | PBT |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA000020N |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
beoordelingscriterium | A |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
beoordelingscriterium | B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
beoordelingscriterium | A |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 35/15-2,3 | |
Railmontage | |
Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2811420 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK113Z |
Productcode | DK113Z |
GTIN | 4046356281911 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 75,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 59,9 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210192 |
ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Moduuldragers 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Moduuldragers 2902933
-
MINI MCR DKL - Transparante afdekkap 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Coderingsschild 2810272
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Aansluitklem voor het 1:1 doorgeven van signalen in de MINI Analog-klemmenrij
Toepassing in combinatie met de MINI Analog-multiplexer
Voor directe opbouw bij toepassingen zonder signaalomzetting en zonder galvanische scheiding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem