PT 2X1-VF-230AC
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2805460
Op rail te monteren overspanningsbeveiliging voor hogere signaalspanningen. Lekstroomvrije beveiligingsschakeling voor twee aardpotentiaalvrije signalen,
nominale spanning: 230 V AC
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 2 |
nominale spanning UN | 230 V AC |
Weergave / afstandsmelding | |
schakelfunctie | Verbreekcontact |
max. bedrijfsspanning Umax AC | 250 V AC |
max. bedrijfsstroom Imax | 1 A |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 51,7 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Breedte compleet module | 17,7 mm |
hoogte compleet moduul | 90 mm |
Diepte compleet module | 65,5 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 250 V AC |
Nominale stroom | 6 A |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 2 µA |
aardstroom IPE | ≤ 2 µA (bij UN) |
nom. afleidstootstroom In (8/20)µs | 3 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 3 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 500 A |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 8 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 1 kA |
Afleidstootstroom lmax (8/20) µs, maximal | 8 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 8 kA |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 100 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 1,4 kV |
restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 2 kV |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 1 kV |
restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-ader) | ≤ 1,4 kV |
restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-aarde) | ≤ 700 V |
max. energieabsorptie (2 ms) | 150 J |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 2,5 kV (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 1,8 kV (C3 - 100 A) | |
≤ 2,6 kV (D1 - 500 A) | |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 1,1 kV (C1 - 500 A) |
≤ 1,5 kV (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
≤ 1,6 kV (C3 - 100 A) | |
≤ 1,8 kV (D1 - 500 A) | |
aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
Capaciteit (ader-ader) | typ. 4,5 pF |
Capaciteit (ader-aarde) | typ. 9 pF |
Weerstand per pad | 0 Ω |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
max. vereiste voorzekering | 6 A (gL/gG) |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 4 kV / 2 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | DIN EN 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
normen/bepalingen | DIN EN 61643-21 |
Opmerking | 2002 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2805460 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL2111 |
Productcode | CL2111 |
GTIN | 4046356460989 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 71,78 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 71,78 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem