PT-IQ-2X2-5DC-P - Overspanningsbeveiligingssteker
2800802

Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor twee 2-aderige zwevende circuits. Nominale spanning: 5 V DC

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen