PT 2X2-FF-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2800755
PLUGTRAB, steekbare overspanningsbeveiliging voor Foundation Fieldbus
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
| Productfamilie | PLUGTRAB PT |
| IEC-testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE-klasse: | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | connector |
| aantal polen | 5 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| aderparen per moduul | 2 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 32 V DC |
| Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,7 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| diepte | 52 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Breedte compleet module | 17,7 mm |
| hoogte compleet moduul | 90 mm |
| Diepte compleet module | 65,5 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| zwart (RAL 9005) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Max. continue spanning UC | 36 V DC |
| Nominale stroom | 1,6 A |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 5 µA (met PT 4-BE) |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 100 A |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 100 A |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 23 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 75 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 1,3 kV (met PT 4-BE) |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 75 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 75 V (C3 - 25 A) |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 1,3 kV (C1 - 1,5 kV) |
| ≤ 1,3 kV (C2 - 9 kV) | |
| ≤ 1,3 kV (D1 - 500 A) | |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| Weerstand per pad | ≤ 1 Ω |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | C3 - 25 A |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 500 A |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| VDE-klasse: | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21/A1 |
| Opmerking | 2009 |
| montagetechniek | op basiselement |
| Artikelnummer | 2800755 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL2111 |
| Productcode | CL2111 |
| GTIN | 4046356637077 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 24,995 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 24,995 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6b35ddec-e16c-4e2b-9cd1-55f07a69ca49 |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,293 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem