VAL-MS 600DC-PV/2+V
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
2800642
Overspanningsbeveiligingsmodule voor 2-polige geïsoleerde en geaarde PV-gelijkspanningssystemen 600 V DC, voor railmontage, 3-polig basiselement, drie steekbare thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, statusmelding op elke steker.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Groot toepassingsgebied dankzij veelzijdige nominale spanningen
Hoge modulariteit biedt individuele oplossingen voor elke toepassing