PWT 100-800AC-FM
   - 
  Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
    
      2800531
      
      
    
  
      Bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 1/2 / Class I/II, voor 3-fase voedingsnetten met met gecombineerde PE en N in een ader (L1, L2, L3, PEN).
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | montage: twee 8 mm-schroeven met 8 Nm op geïsoleerd of geaard oppervlak | 
| langegolf-stootstroom 2 ms volgens IEC 60099-4: 250 x 1,0 kA of 500 x 0,5 kA. | |
| Producttype | Afleidercombinatie | 
| Productfamilie | POWERTRAB | 
| IEC-testklasse | I / II | 
| T1 / T2 | |
| EN-type | T1 / T2 | 
| Voedingssysteem IEC | TN-C | 
| IT | |
| bouwvorm | inbouwmoduul | 
| aantal polen | 3 | 
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact | 
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | 8 kV: IV (600 V), III (1000 V) | 
| Vervuilingsgraad | 3 | 
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) | 
| nominale spanning UN | 690 V AC | 
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | defectmeldcontact | 
| schakelfunctie | 2x verbreekcontact, 1-polig | 
| bedrijfsspanning | 30 V AC | 
| 30 V DC | |
| belastingsstroom | 1,5 A AC | 
| 1,5 A DC | |
| Voeding: statusindicatie/afstandsmelding | |
| bedrijfsspanning | 19,2 V AC/DC ... 30 V AC/DC | 
| bedrijfsstroom | 7 mA AC/DC ... 13 mA AC/DC | 
| Nominale stroom | 10 mA AC/DC | 
| max. vereiste voorzekering | 1 A (e.g. T to IEC 127-2/III) | 
| stoorimmuniteit volgens IEC 61000-4-5 (ader-ader) | 1 kV | 
| stoorimmuniteit volgens IEC 61000-4-5 (ader-aarde) | 6 kV | 
| dubbele aansluitplaats | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting | 
| schroefdraad | M6 | 
| Aanhaalmoment | 8,5 Nm | 
| Striplengte | 24 mm | 
| Aderdoorsnede soepel | 16 mm² ... 50 mm² | 
| Aderdoorsnede massief | 16 mm² ... 50 mm² | 
| Aderdoorsnede AWG | 6 ... 1/0 | 
| aansluiting PE-ader | |
| Aansluitmethode | Ringkabelschoen | 
| Aanhaalmoment | 20 Nm | 
| Aderdoorsnede soepel | 16 mm² ... 95 mm² | 
| Aderdoorsnede massief | 16 mm² ... 95 mm² | 
| Aderdoorsnede AWG | 6 ... 3/0 | 
| defectmeldcontact | |
| schroefdraad | M3 | 
| Aanhaalmoment | 0,55 Nm | 
| Striplengte | 7 mm | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 | 
| Maatschets |  | 
| Breedte | 176 mm | 
| Hoogte | 191 mm | 
| diepte | 280 mm | 
| Deeleenheid | 10 TE | 
| Kleur | zilverkleurig | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-2 | 
| CTI-waarde van het materiaal | 600 | 
| 250 | |
| Isolatiemateriaal | PA/PC | 
| materiaalgroep | I (PA 6.6/PC) | 
| IIIa (PA 4.6) | |
| materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig | 
| materiaal behuizingsoppervlak | spuitgietaluminium | 
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee | 
| beveiligingscircuits | L-PE | 
| signaalrichting | 3L-PEN | 
| nominale spanning UN | 690 V AC | 
| 554/960 V AC (TN-C) | |
| 690 V AC (IT) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) | 
| max. continue spanning UC (L-PE) | 800 V AC | 
| Nominale belastingsstroom IL | 150 A (seriële aansluiting met 50 mm²) | 
| aardstroom IPE | ≤ 20 µA | 
| standby vermogensopname PC | ≤ 48 mVA | 
| nom. afleidstootstroom In (8/20)µs (L-PE) | 35 kA | 
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (L-PE) | 100 kA | 
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), lading | 17,5 As | 
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), impulsenergie | 305 kJ/Ω | 
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), stroompiekwaarde Iimp | 35 kA | 
| Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 100 kA | 
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-PE) | 50 kA | 
| kortsluitvastheid ISCCR | 50 kA | 
| Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 4,5 kV | 
| restspanning Ures (L-PE) | ≤ 2,7 kV (bij In) | 
| ≤ 2,5 kV (bij 20 kA) | |
| ≤ 2,3 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 2,1 kV (bij 3 kA) | |
| TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 1960 V AC (200 ms / withstand mode) | 
| 1500 V AC (5 s / withstand mode) | |
| aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns | 
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 125 A (gG bij ≥35 mm²) | 
| Maximale voorzekering bij aftakking | 400 A (gG bij 2 x 50 mm²) | 
| 800 A (aR (only up to Iimp = 25 kA)) | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C | 
| -40 °C ... 55 °C (seriële aansluiting ≥ 35 mm²) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C | 
| hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) | 
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % | 
| schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | 
| trillingen (bedrijf) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) | 
| 4g (5 ... 100 Hz / X, Y, Z - volgens GL) | |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV (L-L) | 800 V AC | 
| maximale continue spanning MCOV (L-G) | 800 V AC | 
| nominale afleidstootstroom In (L-L) | 20 kA | 
| nominale afleidstootstroom In (L-G) | 20 kA | 
| beveiligingscircuits | L-L | 
| L-G | |
| Nominale spanning | 690 V AC | 
| 400 V AC | |
| Energieverdelingssysteem | Wye | 
| Delta | |
| nominale frequentie | 60 Hz | 
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-L) | 8750 V | 
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 4370 V | 
| SPD-type | 4CA | 
| UL-weergave / afstandsmelding | |
| Bedrijfsspanning | 30 V AC | 
| bedrijfsspanning DC | 30 V DC | 
| bedrijfsstroom AC | 1,5 A AC | 
| bedrijfsstroom DC | 1,5 A DC | 
| UL-aansluitgegevens dubbele aansluitplaats | |
| Aanhaalmoment | 75 lbf-in. | 
| Aderdoorsnede AWG | 1/0 ... 6 | 
| UL-aansluitgegevens aansluiting PE-ader | |
| Aanhaalmoment | 175 lbf-in. | 
| Aderdoorsnede AWG | 3/0 | 
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 60664-1 / EN 61643-11 | 
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 | 
| Opmerking | 2011 | 
| normen/bepalingen | EN 61643-11 | 
| Opmerking | 2012 | 
| montagetechniek | schroefmontage | 
| Artikelnummer | 2800531 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | CL1141 | 
| Productcode | CL1141 | 
| GTIN | 4046356570688 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11.160 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10.845 g | 
| Douanetariefnummer | 85363010 | 
| Land van herkomst | TR | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 | 
| ECLASS-15.0 | 27171201 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja | 
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | N,N-dimethylacetamide (CAS-nr.: 127-19-5) | 
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1a3f3787-eaf4-478a-b3df-7a7d8a9aef75 | 
Compatibele producten
Uw voordelen
Toepassing in ruwe omgevingen dankzij de robuuste bouwvorm
        Universele oplossing voor verschillende netvormen
        Functiebewaking door optische statusindicatie
        Meertraps statusbewaking via meldcontact
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem