VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM
-
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
2800186
Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met meldcontact.
Productdetails
| Producttype | Afleidercombinatie |
| Productfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-testklasse | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN-type | T1 / T2 |
| Voedingssysteem IEC | TT |
| TN-S | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 2 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
| schakelfunctie | Wisselcontact |
| bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| belastingsstroom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Striplengte | 16 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
| Aansluitmethode | Kabelschoen |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| defectmeldcontact | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| schroefdraad | M2 |
| Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
| Striplengte | 7 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 35,6 mm |
| Hoogte | 96,8 mm |
| diepte | 77,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 2 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6/PBT |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| PBT |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| signaalrichting | 1L-N & N-PE |
| nominale spanning UN | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| max. continue spanning UC (L-N) | 335 V AC |
| max. continue spanning UC (L-PE) | 335 V AC |
| max. continue spanning UC (N-PE) | 264 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
| aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 270 mVA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20)µs (L-PE) | 12,5 kA |
| Nominale afleidstootstroom In (8/20) μs (N-PE) | 50 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 50 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), lading | 6,25 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), impulsenergie | 39 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), stroompiekwaarde Iimp | 12,5 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), lading | 6,25 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), impulsenergie | 39 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), stroompiekwaarde Iimp | 12,5 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), lading | 25 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), impulsenergie | 625 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), stroompiekwaarde Iimp | 50 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 25 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A |
| kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
| beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
| ≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
| Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
| restspanning Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (bij In) |
| ≤ 1,1 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (bij 3 kA) | |
| restspanning Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (bij In) |
| ≤ 1,5 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (bij 3 kA) | |
| restspanning Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (bij In) |
| ≤ 0,5 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,4 kV (bij 3 kA) | |
| TOV-gedrag bij UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A (gG - 16 mm²) |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 160 A (gG) |
| Aanvullende technische gegevens | |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 65 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV (L-N) | 335 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L-G) | 335 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (N-G) | 264 V AC |
| nominale afleidstootstroom In (L-N) | 20 kA |
| nominale afleidstootstroom In (L-G) | 20 kA |
| nominale afleidstootstroom In (N-G) | 20 kA |
| beveiligingscircuits | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| Nominale spanning | 240 V AC |
| Energieverdelingssysteem | Single phase |
| nominale frequentie | 50/60 Hz |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-N) | 2630 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 3600 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (N-G) | 2600 V |
| SPD-type | 4CA |
| UL-weergave / afstandsmelding | |
| Bedrijfsspanning | 125 V AC |
| bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
| UL-aansluitgegevens | |
| Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2800186 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1151 |
| Productcode | CL1151 |
| GTIN | 4046356518574 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 356,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 329,7 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 7,443 kg CO2e |
Compatibele producten
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Doorverbindingsbrug 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Doorverbindingsbrug 2809241
-
MPB 18/1-57 - Doorverbindingsbrug 2809238
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Aansluitklem 2749880
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1/2 2800190
-
F-MS-T1/T2 50 ST - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1/2 2800191
Uw voordelen
Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Te gebruik in bliksembeveiligingsklasse III en IV dankzij afleidvermogen van 12,5 kA per pool
Vibratieveilige vergrendeling voor een stevige bevestiging van de connectoren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem