VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1/2
2800190

L-N-vervangingssteker voor steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging VAL-MS-T1/T2 335/12.5

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Te gebruik in bliksembeveiligingsklasse III en IV dankzij afleidvermogen van 12,5 kA per pool
Vibratieveilige vergrendeling voor een stevige bevestiging van de connectoren